Publier vos produits
Sanitary Towel Drier Bas
Svedbergs

Sanitary Towel Drier Bas

Traduit par Google,
Sèche-serviettes Bas. Livré complet avec quatre supports, vis et chevilles pour l'installation. Peut être connecté à l'alimentation électrique, à un système de radiateurs ou une combinaison des deux. Disponible en quatre tailles en blanc ou chrome.
Spécifications techniques
  • Réference unique.TD-Bas_500X1420
  • Famille de produitsBas
  • Groupe de produitsTowel Drier
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2020-03-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1420
  • Largeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Description de l'Uniclass 2015Towel rails

Disponibilité de la région

L'Europe