Publier vos produits
Sanitary Towel Drier Vento
Svedbergs

Sanitary Towel Drier Vento

Traduit par Google,
Porte-serviettes élégant et tendance avec une forme masculine. Les espaces généreux et la conception ouverte facilitent l'accrochage et le retrait des serviettes. Disponible en noir et chrome. Sèche-serviettes Vento. Livré complet avec quatre supports, vis et chevilles pour l'installation. Peut être connecté à l'alimentation électrique, à un système de radiateurs ou une combinaison des deux.
Spécifications techniques
  • Réference unique.TD_Vento-550X1200
  • Famille de produitsVento
  • Groupe de produitsTowel Drier
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2020-03-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1200
  • Largeur (mm)550
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Description de l'Uniclass 2015Towel rails

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Norvège
Suède
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit