Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Exterior Door Character Beat ECO

No d'article: ext_char_beat_eco_os
Fabricant: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Famille de produits: Exterior doors
Groupe de produits: Character
Date de publication: 2018-06-29
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (3)
Character is a collection of exterior doors with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for what is possible to create. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feeling that the Character doors conveys. With the ECO feature you will have a sustainable, low energy door made of recyclable and traceable natural material to meet high demands for sustainability.

For more information:
Denmark: www.swedoor.dk
Norway: www.swedoor.no
Sweden: www.swedoor.se


Materiau principal: Wood
Materiau secondaire: Glass
Créé en: Sweden
Fabriqué en: Latvia

Catégorie de BIMobject: Portes - Bloc-portes
Classification IFC: Door
Nom UNSPSC: Doors
Code UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Code: JL20
Uniclass 1.4 la description: Doors
Uniclass 2.0 Code: PR-59-23
Uniclass 2.0 la description: Doorsets
Uniclass 2015 Code: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 la description: Doorsets
NBS Reference Code: 59-23
NBS Reference la description: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
Numéro OmniClass: 23-17 11 15
Titre OmniClass: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Nom Valeur
Door Frame Material Wood
Material Wood

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Wood

BIMobject®