Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

;

Exterior Door Cottage Ganges

No d'article: ext_door_ganges_cottage_ow
Fabricant: SWEDOOR JELD-WEN
Famille de produits: Exterior doors
Groupe de produits: Cottage
Date de publication: 2015-06-25
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)
Ganges Cottage is a door intended for entrances to the store rooms, garbage rooms and cottages etc. They are suitable between spaces with a temperature difference of up to 18 degrees (C). These entrance doors are supplied painted according to your requirements and can be customized with accessories such as ventilation grilles, etc. High quality cottage doors that from a design perspective, fits well together with Swedoors ADVANCE LINE exterior doors.


Materiau principal: Wood
Materiau secondaire: Glass
Créé en: Sweden
Fabriqué en: Latvia

Catégorie de BIMobject: Portes - Quincaillerie
Classification IFC: Door
Nom UNSPSC: Doors
Code UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Code: JL20
Uniclass 1.4 Description: Doors
Uniclass 2.0 Code: PR-59-23
Uniclass 2.0 Description: Doorsets
Uniclass 2015 Code: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Description: Doorsets
NBS Reference Code: 59-23
NBS Reference Description: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
Numéro OmniClass: 23-17 11 15
Titre OmniClass: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés