No d'article: | ext_door_SDE4210_GS3R_double_E |
---|---|
Fabricant: | SWEDOOR JELD-WEN |
Famille de produits: | Exterior doors |
Groupe de produits: | HP SDE4210 |
Date de publication: | 2016-10-03 |
Numéro d'édition: | 4 |
Type: | Objet (objet simple) |
URL des données produits: | http://www.swedoor.se/professionella/staaldoerrar/ |
---|---|
Instructions d'installation: | http://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/#6849 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | https://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/# |
Description technique: | http://www.swedoor.se/mattofakta_stal/ |
Vidéo du produit: | |
Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/swedoor-jeld-wen/product/ext_door_sde4210_gs3r_double_e
Materiau principal: | Steel |
---|---|
Materiau secondaire: | Glass |
Créé en: | Denmark |
Fabriqué en: | Estonia |
Catégorie de BIMobject: | Portes - Bloc-portes |
---|---|
Classification IFC: | Door |
Nom UNSPSC: | Doors |
Code UNSPSC: | 301715 |
Uniclass 1.4 Code: | L411 |
Uniclass 1.4 la description: | Doors |
Uniclass 2.0 Code: | PR-59-23 |
Uniclass 2.0 la description: | Doorsets |
Uniclass 2015 Code: | Ac_15_50_25 |
Uniclass 2015 la description: | Doors, windows and glazing surveying |
NBS Reference Code: | 59-23 |
NBS Reference la description: | Doorsets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 11 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Metal Doors and Frames |
Numéro OmniClass: | 23-17 11 13 15 |
Titre OmniClass: | Steel Doors |
CSI UniFormat II Code: | B2030 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
BIMobject®