Publier vos produits
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 RC4 Interior - Single

    Traduit par Google,
    La porte de sécurité intérieure en acier RC4 4210 est une porte pleine sans ouvertures vitrées. La version à deux vantaux symétriques peut être combinée avec des classifications acoustique, feu et fumée. Elle est idéale pour les environnements commerciaux et publics intérieurs exigeant une qualité de produit élevée, comme les hôpitaux, les hôtels, les restaurants, ainsi que les parkings, les sous-sols, les locaux techniques et les cages d'escalier. Les classifications feu sont disponibles : non classées, EI2 30, EI2 60, EI2 90 et EI2 120.
    Spécification
    • Fire classification: From EI(2) 30-120min Sound classification: 44 dB Nurglary: RC4 Corrosion: C2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.int_door_SD4210_RC4_single
    • Famille de produitsInterior doors
    • Groupe de produitsHP SD4210
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enEstonie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes intérieures
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 11 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 15
    • Titre OmniClassSteel Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe