Publier vos produits
High Performance 60mm Security RC3 - Interior
SWEDOOR

High Performance 60mm Security RC3 - Interior

Traduit par Google,
Ces "portes de sécurité" sont des portes intérieures à hautes performances (HP), normalement utilisées comme portes d'entrée d'appartements dans des cages d'escalier. Les portes HP de la classe de résistance 3 (RC3) ont une protection anti-effraction complète et c'est le type de portes normalement défini comme de véritables portes de sécurité. Une construction à base de bois équipée de plaques métalliques, de fortes charnières et de serrures pour cylindres. Ces portes sont proposées non classées et classées incluant la résistance au feu et au bruit (EI30/R'w35dB, Ei30/R'w40, Ei60/R'w35dB, Ei60/R'w40dB).
Spécifications techniques
  • Réference unique.int_door_hp_60_RC3_fire30_sound35
  • Famille de produitsInterior doors
  • Groupe de produitsHP Security
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-06-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes intérieures
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Norvège
Suède
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit