Publier vos produits
Steel Door 4210 GS1L Interior- Double Unequal
Steel Door 4210 GS1L Interior- Double Unequal
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS1L Interior- Double Unequal

    Traduit par Google,
    La porte intérieure en acier 4210 est une porte pleine à ouverture vitrée GS1L. La version à deux vantaux asymétriques peut être combinée avec des classifications acoustique, feu et fumée. Elle est adaptée aux environnements commerciaux et publics intérieurs exigeant une qualité irréprochable, comme les hôpitaux, les hôtels, les restaurants, ainsi que les parkings, les sous-sols, les locaux techniques et les cages d'escalier. Non classée au feu.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.int_door_SD4210_GS1L_double_UE
    • Famille de produitsInterior doors
    • Groupe de produitsHP SD4210
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-09-30
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enEstonie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes intérieures
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Stainless-Steel Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 15
    • Titre OmniClassSteel Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors