Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Steel Door SD4210 GS2R - Single

No d'article: int_door_SD4210_GS2R_single
Fabricant: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Famille de produits: Interior doors
Groupe de produits: HP SD4210
Date de publication: 2016-09-30
Numéro d'édition: 4
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (5)
The Steel door SD 4210 GS2R is a solid door with glass openings. The single leaf version can be combined with a wide range of classifications according to sound, fire and smoke (SD20-SD62) The door is applicable for indoor commercial and public environments where a high quality product is demanded; e.g. hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases.


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire: Glass
Créé en: Denmark
Fabriqué en: Estonia

Catégorie de BIMobject: Portes - Bloc-portes
Classification IFC: Door
Uniclass 1.4 Code: L411
Uniclass 1.4 la description: Doors
Uniclass 2.0 Code: PR-59-23
Uniclass 2.0 la description: Doorsets
Uniclass 2015 Code: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 la description: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Code: 59-23
NBS Reference la description: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 13 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Stainless-Steel Doors
Numéro OmniClass: 23-17 11 13 15
Titre OmniClass: Steel Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors

BIMobject®