Publier vos produits
Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior
    SWEDOOR

    Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior

    Traduit par Google,
    Compact est une porte à panneaux moderne aux lignes épurées. Les panneaux sont formés d'une seule pièce sans coutures et la porte est construite autour d'un noyau insonorisant massif qui donne une impression exclusive. Compact est conçu pour un usage résidentiel et similaire, ici comme portes coulissantes. La plupart des portes intérieures Swedoors peuvent être adaptées aux performances coulissantes et combinées avec des cassettes murales intégrées. Les cassettes offrent une construction stable tandis que l'épaisseur de paroi peut être minimisée jusqu'à une épaisseur de paroi finie de 96 mm. Les cassettes peuvent également être combinées avec des portes HP (High Performance) de 40 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.int_door_sliding_int_compact_double
    • Famille de produitsInterior doors
    • Groupe de produitsCompact
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes intérieures
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715