Publier vos produits
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
    SWEDOOR

    Interior Door Craft Sliding In-wall Double

    Traduit par Google,
    Craft est une version contemporaine des portes à panneaux classiques fabriquées à la main. L'artisanat tire son caractère et sa force de ses pièces composées et de son environnement. Par conséquent, ces portes s'adaptent à la fois à l'ancienne villa exclusive et à l'appartement moderne et élégant. Craft est conçu pour un usage résidentiel et similaire, ici comme portes coulissantes. La plupart des portes intérieures Swedoors peuvent être adaptées aux performances coulissantes et combinées avec des cassettes murales intégrées. Les cassettes offrent une construction stable tandis que l'épaisseur de paroi peut être minimisée jusqu'à une épaisseur de paroi finie de 96 mm. Les cassettes peuvent également être combinées avec des portes HP (High Performance) de 40 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.int_door_sliding_int_craft_double
    • Famille de produitsInterior doors
    • Groupe de produitsCraft
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes intérieures
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715

    Disponibilité de la région

    L'Europe