Publier vos produits
Interior Door Stable Nature Sliding IIn-wall
SWEDOOR

Interior Door Stable Nature Sliding IIn-wall

Traduit par Google,
Stable Nature est une gamme de portes intérieures qui représente la simplicité et le minimalisme scandinave. Les lignes épurées et le noyau insonorisant massif permettent aux portes de transmettre un message propre et élégant. Stable est conçu pour un usage résidentiel et similaire, ici comme portes coulissantes. La plupart des portes intérieures Swedoors peuvent être adaptées aux performances coulissantes et combinées avec des cassettes murales intégrées. Les cassettes offrent une construction stable tandis que l'épaisseur de paroi peut être minimisée jusqu'à une épaisseur de paroi finie de 96 mm. Les cassettes peuvent également être combinées avec des portes HP (High Performance) de 40 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.int_door_sliding_int_stable_nature
  • Famille de produitsInterior doors
  • Groupe de produitsStable Nature
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-05-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes intérieures
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715

Disponibilité de la région

L'Europe