Publier vos produits
High Performance Glass Wall HP Profile2 - Interior
SWEDOOR

High Performance Glass Wall HP Profile2 - Interior

Traduit par Google,
Il s'agit d'une gamme de parois vitrées intérieures hautes performances (HP), conçues pour les exigences professionnelles. Cloisons vitrées à ossature bois traditionnelle proposées en non classé ou en combinaison avec un classement au feu (Ei30 et Ei60).
Spécifications techniques
  • Réference unique.int_glass_wall_profile2
  • Famille de produitsInterior doors
  • Groupe de produitsHP Glass Wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-05-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes intérieures
  • Classification IFCMur Rideau
  • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20
  • Description de l'Uniclass 2015Curtain walling systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 44 11
  • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Timber Curtain Walls
  • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
  • Titre OmniClassCurtain Walls

Disponibilité de la région

L'Europe