Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

Interior Door Superior Format 7531 Double Equal

No d'article: interior_door_superior_format_7531_double_equal
Fabricant: SWEDOOR JELD-WEN
Famille de produits: Interior doors
Groupe de produits: Superior Format
Date de publication: 2018-12-20
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (3)
Superior is a collection of handcrafted hi-end interior doors. Format is a range of modern doors within the SUPERIOR collection. The Language of Postmodern Architecture defines the style of these doors.


Materiau principal: Wood
Materiau secondaire: Glass
Créé en: Sweden
Fabriqué en: Denmark

Catégorie de BIMobject: Portes - Quincaillerie
Classification IFC: Door
Nom UNSPSC: Doors
Code UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Code: JL20
Uniclass 1.4 Description: Doors
Uniclass 2.0 Code: PR-59-23
Uniclass 2.0 Description: Doorsets
Uniclass 2015 Code: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Description: Doorsets
NBS Reference Code: 59-23
NBS Reference Description: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Numéro OmniClass: 23-17 11 00
Titre OmniClass: Doors
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Nom Valeur
Door Frame Type Solid Wood
Door Thickness 40 mm
Frame Material Wood
Material - Core Wood

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés