Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Sliding Integrated 3830 + HP flush 40mm

No d'article: swedoor_interior_door_hp_flush_40_sliding_3830_single
Fabricant: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Famille de produits: Interior doors
Groupe de produits: HP Sliding
Date de publication: 2020-11-19
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (4)


Materiau principal: Wood
Materiau secondaire: Glass
Créé en: Sweden
Fabriqué en: Sweden

Catégorie de BIMobject: Portes - Portes coulissantes
Classification IFC: Door
Nom UNSPSC: Doors
Code UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Code: JL20
Uniclass 1.4 la description: Doors
Uniclass 2.0 Code: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 la description: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 Code: Pr_30_59_24_80
Uniclass 2015 la description: Sliding door and partition sets
NBS Reference Code: 59-23-77
NBS Reference la description: Sliding Door And Partition Sets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 32 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Wood-Framed Glass Doors
Numéro OmniClass: 23-17 11 15 25
Titre OmniClass: Sliding Wood Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®