Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Steel Door SD4220 P65 EI30 Single with Sidelight on Left

No d'article: swedoor_interior_steel_door_sd4220_p65_ei30_single-left
Fabricant: SWEDOOR JELD-WEN
Famille de produits: Interior doors
Groupe de produits: HP SD4220
Date de publication: 2016-10-14
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (3)
The SD4220 is a steel partition door range, based on a steel profile system (P65). With these products SWEDOOR provides a hi-end solution with focus on design, possibilities and easy installation. The products can be combined in many different variations. The basic product is welded in one piece but could also be combined with seperate build-on sections by a sophisticated hidden snap-in-system that leaves the connections almost invisible. This particular version fulfills fire-demand EI30.


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire: Glass
Créé en: Denmark
Fabriqué en: Estonia

Catégorie de BIMobject: Portes - Bloc-portes
Classification IFC: Door
Nom UNSPSC: Doors
Code UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Code: JL20
Uniclass 1.4 la description: Doors
Uniclass 2.0 Code: SS-25-30-20-20
Uniclass 2.0 la description: Doorset Systems
Uniclass 2015 Code: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 la description: Doors, windows and glazing surveying
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Numéro OmniClass: 23-17 11 00
Titre OmniClass: Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Denmark
  • Norway

BIMobject®