Publier vos produits
PŁYTY BACKSPLASH SWISS KRONO

PŁYTY BACKSPLASH SWISS KRONO

Traduit par Google,

Les panneaux de crédence SWISS KRONO sont fabriqués en aggloméré de 10 mm d'épaisseur, revêtu sur ses deux faces opposées d'un stratifié HPL (disponible en deux finitions). Leur coloris s'harmonise avec les finitions du plan de travail. Les panneaux de crédence se distinguent par leur excellente qualité, leur résistance aux agressions extérieures, leur simplicité de pose et leur facilité d'entretien. Ils s'utilisent comme revêtement mural dans les cuisines, souvent en alternative au carrelage, au verre ou à la pierre, et se posent sur la partie du mur située entre le plan de travail et les meubles hauts.

Spécification
  • With the HPL laminate cladding, the BACKSPLASH panels provide excellent properties:

    • Resistance to elevated temperatures
    • Abrasion resistance
    • Scratch resistance
    • Light (fading) resistance,
    • Impact resistance,
    • Stain resistance
    • Anti-bacterial surface performance
    • Easy to keep clean

Spécifications techniques
  • Réference unique.backsplash-boards-from-swiss-krono-polska
  • Famille de produitsBACKSPLASH boards
  • Groupe de produitsBACKSPLASH
  • TypeInventaire numérique (Produits)
  • Date de publication2026-10-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)640
  • Largeur (mm)4100
  • Profondeur (mm)10
En rapport
  • Matériel principalPanneau de particules
  • Matériel secondaireHPL laminate
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_35
  • Description de l'Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Numéro OmniClass23-13 19 11 11
  • Titre OmniClassThin Sheets

Disponibilité de la région

L'Europe
Pologne