Publier vos produits
HPL (High Pressure Laminate) SWISS KRONO

HPL (High Pressure Laminate) SWISS KRONO

Traduit par Google,

HPL SWISS KRONO est un produit naturel fabriqué à partir de matières premières renouvelables, contenant près de 70 % de bois transformé en papier. Disponible dans une variété de formats et de structures, durable et flexible, il vous offre un confort de travail optimal pour concrétiser tous vos projets.

Spécification
  • HPL (High Pressure Laminate) SWISS KRONO – is a material intended for surface finishing, providing it with unique properties. HPL is made of layers of paper impregnated with thermosetting resins, combined at high temperature and pressure. The decorative layer offers an extremely wide variety of wood-like, whimsical, unicolour, and stone colours.

Spécifications techniques
  • Réference unique.hpl-high-pressure-laminate-swiss-krono
  • Famille de produitsLaminaty HPL SWISS KRONO
  • Groupe de produitsdalle
  • TypeInventaire numérique (Produits)
  • Date de publication2026-05-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalHPL laminate
  • Matériel secondaireHPL laminate
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_35
  • Description de l'Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Numéro OmniClass23-13 19 11 11
  • Titre OmniClassThin Sheets

Disponibilité de la région

L'Europe
Pologne