Publier vos produits
MELAMINE FACED BOARD ONE WORLD COLLECTION FROM SWISS KRONO
MELAMINE FACED BOARD ONE WORLD COLLECTION FROM SWISS KRONO

    MELAMINE FACED BOARD ONE WORLD COLLECTION FROM SWISS KRONO

    Traduit par Google,

    Des décors de meubles aussi variés et inspirants que le monde lui-même . Créé en ligne avec les dernières tendances mondiales en matière de design, repéré par notre surveillance continue du marché. Spécialement adapté aux demandes concrètes de nos clients. Notre collection ONE WORLD de SWISS KRONO comprend les surfaces monotones, bois et design les plus variées, qui peuvent être combinées de manière toujours nouvelle et s'adapter parfaitement.

    Cela signifie que nous sommes en mesure d'ouvrir toutes les zones de construction à un large éventail de possibilités de conception. Quel que soit l'endroit où la collection ONE WORLD est utilisée, la solution individuelle parfaite est toujours à quelques pas. Grâce à nos nombreux sites de production et à notre vaste réseau de vente, nous sommes là où vous êtes. Partout dans le monde.

    Spécification
    • The melamine faced boards are products based on three-layer particle boards or MDF single side- or two side-coated with papers impregnated with thermosetting resins, which provides the final surface finish with no need for further treatment. The laminating process consists in pressing a decorative film on to the board with its simultaneous surface structuring.

      your advantages:

      -high quality
      -wide range of colours
      -variety of surface structures
      -versatility of applications
      -reasiness to process
      -environmental friendly (hygiene class E1)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mfc-board-one-world-colelction-from-swiss-krono
    • Famille de produitsBACKSPLASH BOARDS
    • Groupe de produitsONE WORLD SWISS KRONO
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2022-06-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2800
    • Largeur (mm)2070
    • Profondeur (mm)18
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_35
    • Description de l'Uniclass 2015Covering and finishing products
    • Numéro OmniClass23-13 19 11 11
    • Titre OmniClassThin Sheets

    Disponibilité de la région

    L'Europe