Publier vos produits
PŁYTY LAMINOWANE SWISS KRONO

PŁYTY LAMINOWANE SWISS KRONO

Traduit par Google,

Les panneaux contrecollés sont un produit constitué de panneaux de particules ou de panneaux MDF à trois couches recouverts sur une ou deux faces de papiers saturés de résines thermodurcissables, ce qui leur confère une finition de surface finale ne nécessitant aucun traitement supplémentaire.

Le processus de laminage consiste à presser un film décoratif sur un panneau, tout en ajoutant de la structure.

Spécification
  • Nasze produkty charakteryzuje:

    - wysoka jakość
    - bogata kolorystyka
    - różnorodność formatów, grubości i struktur powierzchni
    - wszechstronność zastosowań
    - łatwość obróbki
    - przyjazna środowisku (klasa higieny E1)

    Wszystkie płyty laminowane SWISS KRONO mają właściwości antybakteryjne.

    Każdy dekor można wyprodukować w opcji niezapalnej Stop Fire.

Spécifications techniques
  • Réference unique.mfc-board-one-world-collection-from-swiss-krono-polska
  • Famille de produitsBACKSPLASH BOARDS
  • Groupe de produitsONE WORLD SWISS KRONO
  • TypeInventaire numérique (Produits)
  • Date de publication2025-01-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2800
  • Largeur (mm)2070
  • Profondeur (mm)18
En rapport
  • Matériel principalPanneau MFC
  • Matériel secondaireLaminé
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_35
  • Description de l'Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Numéro OmniClass23-13 19 11 11
  • Titre OmniClassThin Sheets

Disponibilité de la région

L'Europe
Pologne