Publier vos produits
Elite Collection Decking
Elite Collection Decking
Elite Collection Decking
Elite Collection Decking
Elite Collection Decking
Elite Collection Decking
Elite Collection Decking
Elite Collection Decking
    Sylvanix

    Elite Collection Decking

    Traduit par Google,

    La collection Elite de Sylvanix allie la beauté intemporelle du bois naturel aux performances exceptionnelles des lames de terrasse composites haut de gamme. Conçues pour reproduire fidèlement l'aspect et la texture du bois véritable, chaque lame présente un veinage profond et des variations de couleur subtiles, pour un rendu réaliste et luxueux. Des nuances bleutées du Gris Lac aux teintes dorées du Brun Récolte, les lames de terrasse composites de la collection Elite offrent une solution polyvalente, idéale pour les espaces extérieurs résidentiels et commerciaux.

    Magnifiques planches à double face

    Pourquoi se contenter d'une seule couleur quand on peut en avoir deux ? Sylvanix Elite est la seule lame de terrasse composite offrant deux couleurs différentes sur chaque lame. Avec dix teintes de bois coordonnées réparties sur cinq lames, vous pouvez facilement associer les couleurs pour créer un effet visuel intéressant grâce à des accents, des bordures, des motifs et des designs personnalisés.

    Caractéristiques et avantages

    • Terrasse en composite haut de gamme avec couche de protection à 360°
    • texture réaliste de grain de bois profondément embossé
    • Lames de terrasse double face avec deux couleurs coordonnées par lame
    • Matériau composite nécessitant très peu d'entretien
    • Résistance exceptionnelle à l'humidité, aux moisissures et au mildiou
    • Résistant à l'éclatement, aux fissures, à la pourriture et au gauchissement
    • Aucune peinture, teinture ou scellement requis
    • Préfini dans 10 couleurs contemporaines inspirées du bois
    • Terrasse durable fabriquée avec 90 % de matériaux recyclés
    • Convient aux applications extérieures résidentielles et commerciales
    • Garantie limitée de 25 ans
    Spécification
    • Grooved Edge 5.24’ x .094” - Available in 12, 16, & 20 ft lengths

      Square Edge 5.24’ x .094” - Available in 20 ft length

      Riser 7.24" X 0.71" - Available in 12 ft length

      Fascia 11.25" X 0.71" - Available in 12 ft length


      Spécifications techniques
      • Réference unique.elite-collection
      • Famille de produitsDecking
      • Groupe de produitsElite Collection Decking
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-03-13
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalComposite multi-matériaux
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Plancher composite
      • Classification IFCFloor
      • Code Uniclass 2015Pr_25_71_97_94
      • Description de l'Uniclass 2015Wood-plastics composite deck boards
      • Code CSI MasterFormat 201406 73 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Composite Decking
      • Numéro OmniClass23-13 35 23 11
      • Titre OmniClassStructural Floor Decks

      Disponibilité de la région

      Amérique du Nord