Publier vos produits
SITA
SITA
SITA

    SITA

    Traduit par Google,

    Screen in the Air (Sita) est un support pour téléviseurs et moniteurs polyvalent et idéal aussi bien pour les maisons, les zones communes ou les chambres d'hôtel. Il se distingue par son élégant dos qui cache les connexions électriques en offrant un aspect soigné. Pour inclure des équipements CVD et HI-FI, il existe une version avec une étagère, ou vous pouvez y attacher un module conteneur qui complète l'ensemble. Interface de montage standard VESA 75, 100, 200, 300 et 400, avec possibilité d'accessoire VESA pour 600 et 800. Le moniteur peut pivoter à 240º. Ses roues permettent son déplacement. Fabriqué en acier.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sita
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)958
    • Largeur (mm)1120
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers