Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/58b299b2-10a5-49b7-b14e-93149a99622c
Page d'accueil
Catégories
Cuisine
Appareils de cuisine
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Disponible en États-Unis
T&S Brass & Bronze Works
Suivre
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Traduit par Google,
Voir l'original
Station d'eau B-1230 avec remplissage en verre de type piédestal, bac d'égouttement en acier inoxydable de calibre 18, vidange de 1-1/4"
Télécharger
Spécification
Spécification
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi, Discharge Rate: 18.00 GPM
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
ts-brass-001
Famille de produits
Bar Equipment
Groupe de produits
Water Station
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2011-12-01
Numéro d'édition
1
Hauteur (pouces)
9.38
Largeur (pouces)
12.62
Profondeur (pouces)
10.62
Liens
Liens
URL du produit
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-1230&loc_cat=Glass+Fillers
Instructions d'installation
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-016883-45.PDF
En rapport
En rapport
Matériel principal
Laiton
Matériel secondaire
Chrome
Conçu en
États-Unis
Fabriqué en
États-Unis
Poids net (Lbs)
6.95
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Cuisine - Appareils de cuisine
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
États-Unis
Produits similaires
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Télécharger