Publier vos produits
5HR-242-01 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 50' x 3/8" ID Hose with Spray Valve
5HR-242-01 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 50' x 3/8" ID Hose with Spray Valve

    5HR-242-01 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 50' x 3/8" ID Hose with Spray Valve

    Traduit par Google,
    Enrouleur de tuyau, ouvert, acier enduit de poudre, tuyau ID de 50 pi x 3/8 po avec valve de pulvérisation
    Spécification
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.53 GPM @ 60 psi
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ts-brass-5HR-242-01
    • Famille de produitsMixing Faucets
    • Groupe de produitsEquip
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)19.81
    • Largeur (pouces)6.38
    • Profondeur (pouces)20.75
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)55
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit