B-0200-U18-CR ULTRARINSE Single Hole Deck Mount Mixing Faucet, 18" Swing Nozzle, 16" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Cerama Cartridge w/ Check Valves, Lever Handles & 18" SS Flexible Inlets
Traduit par Google,
B-0200-U18-CR, robinet mitigeur monotrou ULTRARINSE à montage sur pont, buse pivotante de 18", bras de pulvérisation de 16" 1,5 GPM, cartouche Cerama quart de tour avec clapets anti-retour, poignées à levier et entrées flexibles en acier inoxydable de 18"
Spécification
Single hole deck mount mixing faucet w/ polishedchrome plated brass body, 18” swing nozzle, 1.5 GPM 16" ULTRARINSE Multiple Spray Arm