Publier vos produits
B-0890-CR-VR05 Lavatory Faucet, 4" Deck Mount, Ceramas, 0.5 GPM VR Spray Device, 4" Handles & VR Screws

B-0890-CR-VR05 Lavatory Faucet, 4" Deck Mount, Ceramas, 0.5 GPM VR Spray Device, 4" Handles & VR Screws

Traduit par Google,
B-0890-CR-VR05, robinet de lavabo, montage sur pont de 4", Ceramas, dispositif de pulvérisation VR 0,5 GPM, poignées 4" et vis VR
Spécification
  • 4" centerset deck mount mixing faucet w/ polished chrome plated brass body and integral spout, 0.5 GPM vandal resistant non-aerated spray device, Series 8 (B-0199-08-N05), Quarter-turn Cerama cartridges w/ check valves to prevent cross flow of water
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-B-0890-CR-VR05
  • Famille de produitsManual Faucets
  • Groupe de produitsMedical & Lavatory Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Kg)5.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis