Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/bf933db3-c394-4c17-93a1-4da4932f33d8
Page d'accueil
Catégories
Cuisine
Robinetteries
B-1231 Drip Pan, Stainless Steel, Drop-In Grid, 1-1/4" Drain Tailpiece, 7/8" Deck Hole
Disponible en États-Unis
T&S Brass & Bronze Works
Suivre
B-1231 Drip Pan, Stainless Steel, Drop-In Grid, 1-1/4" Drain Tailpiece, 7/8" Deck Hole
Traduit par Google,
Voir l'original
Bac d'égouttement, acier inoxydable, grille encastrable, raccord de vidange 1-1/4", trou de pont 7/8"
Télécharger
Spécification
Spécification
Discharge Rate: 18.00 GPM max
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
ts-brass-B-1231
Famille de produits
Bar Equipment
Groupe de produits
Glass Fillers
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2020-04-14
Numéro d'édition
1
Liens
Liens
URL du produit
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-1231&loc_cat=Glass+Fillers
Certification du produit
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-1231&loc_cat=Glass+Fillers?tab=3
En rapport
En rapport
Matériel principal
Chrome
Conçu en
États-Unis
Fabriqué en
États-Unis
Poids net (Lbs)
4.16
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Cuisine - Robinetteries
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
États-Unis
Produits similaires
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
B-0184 8" Wall Mount Faucet, CV-Ceramas, Add-On Faucet, 12" Nozzle, VB, 20" Hose & B-0107
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
B-0320 Double Pantry Faucet, Deck Mount, 8" Centers, Swivel/Rigid Gooseneck, Lever Handles
Télécharger