Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/8956b392-4863-4b4d-b741-2aae10ced24a
Page d'accueil
Catégories
Cuisine
Robinetteries
B-2180 Pre-Rinse Unit: 8" Wall Mount Base, Add-On Fct w/ 18" Nozzle, B-0044-H & B-0107, B-0109-03
Disponible en États-Unis
T&S Brass & Bronze Works
Suivre
B-2180 Pre-Rinse Unit: 8" Wall Mount Base, Add-On Fct w/ 18" Nozzle, B-0044-H & B-0107, B-0109-03
Traduit par Google,
Voir l'original
Unité de pré-rinçage : base murale de 8 po, fonction supplémentaire avec buse de 18 po, B-0044-H et B-0107, B-0109-03
Télécharger
Spécification
Spécification
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
ts-brass-B-2180
Famille de produits
Mixing Faucets
Groupe de produits
Pre-Rinse Units
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2020-04-14
Numéro d'édition
1
Liens
Liens
URL du produit
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-2180&loc_cat=Pre-Rinse+Units
Instructions d'installation
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014497-45.PDF
Certification du produit
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-2180&loc_cat=Pre-Rinse+Units?tab=3
En rapport
En rapport
Matériel principal
Chrome
Conçu en
États-Unis
Fabriqué en
États-Unis
Poids net (Lbs)
15
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Cuisine - Robinetteries
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
États-Unis
Produits similaires
T&S Brass & Bronze Works
B-0230-01 Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 6" Cast Spout w/ Aerator, Lever Handles, Eterna Cartridges
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
BP-2704-MB, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Matte Black
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
S-1142 8" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles and Stainless Steel Swivel Gooseneck with 2.2 GPM Stainless Steel Aerator
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-02 8" Wall Mount Faucet, 1/2" NPT Elbows, 12" Swing Nozzle w/ B-PT Outlet
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
B-0320 Double Pantry Faucet, Deck Mount, 8" Centers, Swivel/Rigid Gooseneck, Lever Handles
Télécharger