Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/7f9ba032-e7c8-4491-842f-3938b1ffc95d
Page d'accueil
Catégories
Plomberie
Soupapes
B-3950 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter
Disponible en États-Unis
T&S Brass & Bronze Works
Suivre
B-3950 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter
Traduit par Google,
Voir l'original
Robinet de vidange, poignée tournante, adaptateur 3-1/2" x 2" et 1-1/2"
Télécharger
Spécification
Spécification
Discharge Rate: 17.14 GPM max
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
ts-brass-B-3950
Famille de produits
Other Plumbing
Groupe de produits
Waste Valves
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2020-04-14
Numéro d'édition
1
Hauteur (pouces)
5.81
Largeur (pouces)
4.44
Profondeur (pouces)
12.25
Liens
Liens
URL du produit
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-3950&loc_cat=Waste+Valves
Instructions d'installation
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-018118-45.PDF
Certification du produit
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-3950&loc_cat=Waste+Valves?tab=3
En rapport
En rapport
Matériel principal
Chrome
Conçu en
États-Unis
Fabriqué en
Chine
Poids net (Lbs)
4.545
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Plomberie - Soupapes
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
États-Unis
Produits similaires
T&S Brass & Bronze Works
114X Big-Flo 12" Swing Nozzle
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
131X Swivel Gooseneck, 2-13/16" Spread, 4-3/4" Height, 2-1/2" Clearance
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
061X Swing Nozzle, 10" Length, 3-5/8" Clearance
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
B-3940 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2" & 1-1/2" Adapter
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
064X Swing Nozzle, 16" Length, 5-15/16" Clearance
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
B-0970-01 Vacuum Breaker, 3/8" NPT Inlet & Outlet, Dual Check, (2) 053A & (1) 146X Adapters
Télécharger