Publier vos produits
BP-0723-4DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate

BP-0723-4DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate

Traduit par Google,
BP-0723-4DP, robinet de lavabo à dosage esthétique LakeCrest, chrome poli, plaque de pont
Spécification
  • Single hole, single temperature, deck mount faucet with polished chrome plated brass body, 4" c/c polished chrome plated vandal resistant deck plate with gasket, vandal resistant 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, metering cartridge, push button cap and 1/2” NPSM male inlet with 24" flexible stainless steel braided supply hose with 3/8" compression fitting. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-BP-0723-4DP
  • Famille de produitsManual Faucets
  • Groupe de produitsSelf-Closing Metering Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Kg)4.55
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries