Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/274e7002-84cb-4c3b-a453-e7dfabdbffd7
Page d'accueil
Catégories
Cuisine
Robinetteries
BP-0723-8DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate
Disponible en États-Unis
T&S Brass & Bronze Works
Suivre
BP-0723-8DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate
Traduit par Google,
Voir l'original
BP-0723-8DP, robinet de lavabo à dosage esthétique LakeCrest, chrome poli, plaque de pont
Télécharger
Spécification
Spécification
Single hole, single temperature, deck mount faucet with polished chrome plated brass body, 8" c/c polished chrome plated vandal resistant deck plate with gasket, vandal resistant 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, metering cartridge, push button cap and 1/2” NPSM male inlet with 24" flexible stainless steel braided supply hose with 3/8" compression fitting. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
ts-brass-BP-0723-8DP
Famille de produits
Manual Faucets
Groupe de produits
Self-Closing Metering Faucets
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2024-05-09
Numéro d'édition
1
Liens
Liens
URL du produit
https://www.tsbrass.com/products/manual-faucets/self-closing-metering-faucets/BP-0723-8DP
Instructions d'installation
https://www.tsbrass.com/products/manual-faucets/self-closing-metering-faucets/BP-0723-8DP
Description technique
https://www.tsbrass.com/products/manual-faucets/self-closing-metering-faucets/BP-0723-8DP
En rapport
En rapport
Matériel principal
Chrome
Fabriqué en
États-Unis
Poids net (Kg)
5.05
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Cuisine - Robinetteries
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
États-Unis
Produits similaires
T&S Brass & Bronze Works
B-0230-01 Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 6" Cast Spout w/ Aerator, Lever Handles, Eterna Cartridges
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
BP-2704-MB, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Matte Black
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
S-1142 8" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles and Stainless Steel Swivel Gooseneck with 2.2 GPM Stainless Steel Aerator
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-02 8" Wall Mount Faucet, 1/2" NPT Elbows, 12" Swing Nozzle w/ B-PT Outlet
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
B-0320 Double Pantry Faucet, Deck Mount, 8" Centers, Swivel/Rigid Gooseneck, Lever Handles
Télécharger