Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/9ef086db-1293-4493-8fd7-9e139805ebd8
Page d'accueil
Catégories
Cuisines
Robinetteries
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
Disponible en États-Unis
T&S Brass & Bronze Works
Suivre
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
Traduit par Google,
Voir l'original
Robinet d'évier de service, montage mural, centres de 8 po, arrêts intégrés, brise-vide, brut
Télécharger
Spécification
Spécification
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 12.96 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
ts-brass-B-0665-BSTR
Famille de produits
Mixing Faucets
Groupe de produits
Manual Faucets
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2020-04-14
Numéro d'édition
1
Hauteur (pouces)
14.31
Largeur (pouces)
12.62
Profondeur (pouces)
9.12
Liens
Liens
URL du produit
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0665-BSTR&loc_cat=Manual+Faucets
Instructions d'installation
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-009518-45.PDF
Certification du produit
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0665-BSTR&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
En rapport
En rapport
Matériel principal
Chrome
Conçu en
États-Unis
Fabriqué en
Chine
Poids net (Lbs)
7.25
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Cuisines - Robinetteries
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
États-Unis
Produits similaires
T&S Brass & Bronze Works
B-0331-CC Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Swivel Gooseneck, 1/2" NPT Male Inlets
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
B-0184 8" Wall Mount Faucet, CV-Ceramas, Add-On Faucet, 12" Nozzle, VB, 20" Hose & B-0107
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
5MPH-8WLN-08 Equip Mini-PRU: 8" Wall Mount Faucet, 5SV, 8" Swing Nozzle, Lever Handles, Wall Bracket
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
B-1433-711202QD Hose Reel System w/ Cerama Cartridges, MV-2516-24 w/ QD
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
S-1147 8" Stainless Steel Workboard Mixing Faucet with 5 3/4" Stainless Steel Swivel Gooseneck with 2.2 GPM Stainless Steel Aerator
Télécharger