Publier vos produits
BL-9505-01 Lab Faucet, Single Control, Grey PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8" NPT Female Inlet
BL-9505-01 Lab Faucet, Single Control, Grey PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8" NPT Female Inlet

    BL-9505-01 Lab Faucet, Single Control, Grey PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8" NPT Female Inlet

    Traduit par Google,
    Robinet de laboratoire, commande unique, PVC gris, col de cygne rigide, embout dentelé, entrée femelle NPT 3/8"
    Spécification
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.93 GPM @ 60 psi
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ts-brass-BL-9505-01
    • Famille de produitsLaboratory Equipment
    • Groupe de produitsLaboratory Products
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)11.88
    • Largeur (pouces)4.06
    • Profondeur (pouces)7.19
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)1.34
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Équipement de laboratoire