Publier vos produits
TC50155

TC50155

Traduit par Google,

Grues sur camion Tadano de 50 tonnes : précision, puissance et portée étendue

Que vous ayez besoin de la polyvalence compacte des modèles à flèche de 128 pieds ou de la portée étendue des configurations de 155 pieds, y compris la variante de levage lourd TC50155HL, chaque grue de cette série est conçue autour du même engagement envers la vitesse, le confort de l'opérateur et une technologie de surveillance fiable.

Portée de la flèche et flexibilité de configuration

Sur l'ensemble de la gamme, la flèche est conçue avec une section transversale en T inversé et des patins d'usure autolubrifiants pour une fiabilité à long terme et un entretien réduit. Les angles de fonctionnement s'étendent de 5° sous l'horizontale à 75° au-dessus, offrant aux opérateurs une grande flexibilité de positionnement sur le chantier. Les modèles de 39 mètres (128 pieds) atteignent une hauteur maximale de flèche de 56 mètres (185 pieds), tandis que les modèles de 47 mètres (155 pieds) portent cette capacité à 61,5 mètres (202 pieds). Tous les modèles partagent une longueur de flèche minimale de 11,7 mètres (38,5 pieds) et un écartement maximal des stabilisateurs de 7,1 mètres (23,3 pieds). Les flèches déportées en option, disponibles en configurations à 1 section (11,9 mètres [39 pieds]) ou à 2 sections (9,8 à 15 mètres [32 à 49 pieds]) avec des positions de déport de 0°, 15° et 30°, accroissent encore la polyvalence pour travailler autour des obstacles, tandis que le montage par vérin de flèche à une seule personne minimise le temps d'installation.

Confort de l'opérateur par tous les temps

La cabine de luxe fermée est équipée de portes d'accès de type automobile, d'un chauffage diesel de série et d'un siège chauffant en tissu réglable en huit directions, avec soutien lombaire et appui-tête réglable. Des vitres coulissantes, un pare-soleil rétractable et une lunette arrière ouvrante permettent aux opérateurs de s'adapter aux conditions changeantes du chantier. Quatre joysticks mono-axes à commande pilote assurent un dosage précis de la charge pour un placement fluide et contrôlé.

Surveillance complète de la charge et sécurité

Tous les modèles sont équipés d'un indicateur de moment de charge (LMI) via bus CAN avec câble de détection de longueur de flèche externe, assurant une surveillance continue de la pression des vérins, de l'angle et de la géométrie de la flèche. L'écran graphique intégré comprend un enregistreur d'événements et un système de définition de zone de travail (WADS) pour des zones de levage définies et contrôlées. Le système de rotation continue avec double freinage (frein de stationnement à ressort et frein de service dynamique à pédale) permet des opérations de levage en tandem et un positionnement précis des charges.

Spécifications techniques
  • Réference unique.TC50155
  • Famille de produitsCrane
  • Groupe de produitsTruck Crane
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)4114.8
  • Largeur (mm)2590.8
  • Profondeur (mm)14205
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Kg)36300
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Grue