L'unité de commande de zone de refuge/sauvetage (AOR) ( modèle AOR-8 ) fait partie de la solution AOR totale de Talkaphone qui peut accueillir jusqu'à 8 stations de zone de refuge/sauvetage conformes à l'ADA.
Il se compose d'une unité de commande, d'un nombre sélectionné de stations AOR (encastrées ou montées en surface) et d'une signalisation AOR pour accueillir le nombre sélectionné de stations AOR. Les stations AOR conformes à l'ADA sont alimentées par l'unité de commande à l'aide d'un câble à paire torsadée blindée de chaque station AOR à l'unité de commande.
Lorsque l'utilisateur lance un appel d'urgence à partir d'une station AOR, une tonalité se fait entendre pour confirmer que l'appel a été passé et un voyant LED indique que l'appel a été reçu. En même temps, le flash de la centrale de commande se met à clignoter et la sirène est déclenchée. S'il y a d'autres appelants sur la ligne, l'unité de commande reçoit et met l'appel en file d'attente. Chaque appel d'urgence en file d'attente est affiché sous la forme d'un voyant rouge clignotant sur l'unité de commande, qui peut être étiqueté pour une identification facile de l'emplacement. Les stations AOR peuvent également être programmées pour diffuser un message d'identification d'emplacement lorsqu'un appel est répondu. Un appel actif est affiché en rouge fixe. La sirène de l'unité de commande se désactive lorsque l'appel est répondu par les pompiers locaux. Le stroboscope ne se désactivera que lorsque toutes les lignes d'urgence auront été dégagées. Comprend le matériel pour détecter les conditions de court-circuit/ouverture sur le câblage pour chaque zone de la station de secours. Avec cette mise à jour, le système reconnaîtra également une condition générale de défaut à la terre. Ces problèmes seront annoncés et indiqués visuellement sur l'unité de commande de la série AOR.
L'unité de commande peut acheminer un appel téléphonique d'urgence vers un centre 911 ou un autre emplacement désigné via une ligne TELCO si personne n'est disponible pour répondre à l'appel après un laps de temps programmé par l'installateur. Une alimentation sans interruption (UPS) est incluse pour fournir plus de 4 heures de sauvegarde du système de communication complet.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |