Publier vos produits
High Cabinet Oven/Micro H1950
Tantum

High Cabinet Oven/Micro H1950

Traduit par Google,

Les dimensions et le design peuvent être personnalisés.
Stratifié haute pression sur contreplaqué de qualité marine.
Bords et coins doux arrondis et clairs.

Spécification
  • .

Spécifications techniques
  • Réference unique.High_cabinet_oven_micro_195
  • Famille de produitsTantum
  • Groupe de produitsKitchen
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1950
  • Profondeur (mm)600
Liens
En rapport
  • Matériel principalContreplaqué
  • Matériel secondaireLaminé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201412 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 17 11
  • Titre OmniClassCasework Component Cabinets

Disponibilité de la région

L'Europe
Norvège
Suède