Publier vos produits
Acczent Excellence Compact+ U4
Tarkett

Acczent Excellence Compact+ U4

Acczent Excellence Compact+, fabriqué en France est le nouveau venu dans la famille Excellence, l'une des gammes de revêtements de sol en vinyle les plus créatives pour les zones à fort trafic sur le marché, avec la meilleure performance acoustique pour un revêtement compact: une réduction sonore de 8dB certifiée par un rapport Cofrac, une faible sonorité à la marche (classe B), pour un poinçonnement de 0,03mm assurant une incroyable roulabilité.


Parfaitement adapté aux établissements de santé, il est résistant à la circulation intense et aux charges roulantes (lits médicalisés...) et la version 2024 revisée est également traitée avec notre traitement de surface hybride tout-en-un Tektanium®, doté d'une grande nettoyabilité, résistance aux taches et aux rayures.


La gamme offre une palette renouvelée de designs classiques et tendance, avec une variété de matériaux, motifs et couleurs pour plus de créativité. Les designs naturels sont extrêmement authentiques et réalistes, vous offrant une solution aussi belle que les bois ou minéraux originaux.


Cette collection fait partie de la solution de conception globale Excellence, comprenant des revêtements muraux, des escaliers et des accessoires. Enfin, il est exempt de phtalates.

Spécification
    • Fabriqué en France
    • Excellente roulabilité (poinçonnement 0,03mm)
    • Version compacte idéale pour les zones à forte circulation
    • Excellente réduction sonore (8 dB certifiée), très faible sonorité à la marche (certifiée Classe B)
    • Traitement de surface hybride tout-en-un Tektanium®
    • 93 designs, finition mate, hyper-réalisme des bois et des matériaux
    • Approuvé par le DSDC (Centre de conception pour le bien-être et la santé)
    • Formats XXL disponibles de 2x6 m, sans répétition
    • 27 % de contenu recyclé, prêt pour ReStart
Spécifications techniques
  • Réference unique.acczent-excellence-compact
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique