Publier vos produits
Acczent Platinium 4
Tarkett

Acczent Platinium 4

Acczent Platinium 4 est un revêtement de sol vinyle acoustique compact innovant, et fabriqué en France et extrêmement durable. Cette collection trouve un équilibre unique entre les propriétés acoustiques (réduction du son de 9 dB) et les propriétés de poinçonnement. Grâce à son processus de fabrication intégré, comprenant la couche d'usure opaque sur toutes les références, le design offre une profondeur et reste extrêmement stable dans le temps.


Il est résistant à la circulation intense et aux charges roulantes et la version 2024 révisée est également traitée avec notre traitement de surface hybride tout-en-un Tektanium®, doté d'une grande nettoyabilité, résistance aux taches et aux rayures.


Également disponible en version acoustique avec Tapiflex Platinium, cette collection fait partie de la solution de conception globale Excellence, comprenant des revêtements muraux, des escaliers et des accessoires. Enfin, il est exempt de phtalates.

Spécification
    • Fabriqué en France
    • Résistance extrême avec une couche d'usure de 1,02 mm
    • Traitement de surface hybride tout-en-un Tektanium®
    • Coordination complète des sols, murs et escaliers
    • Prêt pour ReStart (remise en service)
    • 25 % de contenu recyclé
Spécifications techniques
  • Réference unique.acczent-platinium-100
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique