Publier vos produits
iD Square Loose-Lay
Tarkett

iD Square Loose-Lay

Découvrez la collection de revêtements de sol iD Square Loose-Lay, conçue pour transformer vos espaces en environnements inspirants et esthétiques. Avec une palette riche de couleurs, de formes et de motifs, cette collection offre une flexibilité inégalée pour créer des intérieurs dynamiques et harmonieux. Imaginée par le studio de design de Tarkett, les 37 designs et 5 formats (incluant un format chevron) s'harmonisent pour définir zones et apporter du rythme aux espaces.

La combinaison parfaite avec nos dalles de moquette DESSO® de hauteur similaire apporte chaleur et tactilité à vos espaces de travail. Fabriquées en France, nos dalles sans adhésif permanent se posent et se retirent facilement.

Profitez d'une performance acoustique de classe A pour un environnement calme et propice à la concentration, à la productivité et à la relaxation. Le traitement de surface Tektanium® garantit une résistance exceptionnelle aux rayures, aux éraflures et aux taches.

De plus, nos sols sont fabriqués sans phtalates et maintiennent des émissions de COV ultra-basses, contribuant à des environnements intérieurs plus sains.

Spécification
    • Fabriqué en France
    • 37 designs et 5 formats
    • Sonorité à la marche de classe A
    • Compatibilité parfaite avec les dalles de moquette DESSO®
    • Nouveau traitement de surface Tektanium® résistant aux éraflures, rayures et tâches
    • Recyclable via ReStart®
    • Contient 20% de contenu recyclé
Spécifications techniques
  • Réference unique.id-square-loose-lay
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Modular Vinyl
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique
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
Produits similaires