Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

ACCZENT PLATINIUM 4

No d'article: TA-AC-PLAT4
Fabricant: Tarkett
Famille de produits: Flooring
Groupe de produits: Heterogeneous vinyl
Largeur (mm): 200
Date de publication: 2018-09-26
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
Acczent Platinium est une innovation : il s'agit d'un revêtement de sol vinyle hétérogène compact acoustique, dédié aux zones très fortement sollicitées. Il atteint le ratio unique de 9dB d'efficacité acoustique pour 0,03mm de poinçonnement rémanent. Cette performance exceptionnelle, ainsi que son décor 100% dans la masse et sa couche d'usure opaque de 1.02mm, offrent une durabilité inégalée. Sa bonne rollabilité permet de pousser plus facilement une charge lourde roulante sur le sol. Acczent Platinium est traité avec notre protection de surface Top Clean XP, ce qui le rend extrêmement résistant et économique à entretenir.
Disponible en version acoustique avec Tapiflex Platinium, cette collection est 100% sans phtalates et elle offre un choix de 72 coloris bruts, de finition mate, tous coordonables avec les collections sols, murs et escaliers hétérogène fort trafic Tarkett pour un concept design global.

*Classement U4 P3 E2/3 C2
*Collection d'une durabilité inégalée (couche d'usure de 1,02mm)
*Profil compact acoustique : réduction acoustique de 9dB, poinçonnement de 0,03mm
*72 coloris en décors dans la masse, de finition mate
*25% d'économies sur l'entretien
*Entièrement coordonnable avec les sols, murs et escaliers
*100% sans phtalate


Materiau principal: Vinyl
Materiau secondaire: Vinyl
Créé en: France
Fabriqué en: France

Catégorie de BIMobject: Sols - Stratifiés et souples
Classification IFC: Building Element
Nom UNSPSC: Flooring
Code UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 Code: L53
Uniclass 1.4 la description: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Code: SS-20-42
Uniclass 2.0 la description: Floor Covering And Finishing Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_30_42
Uniclass 2015 la description: Floor covering and finishing systems
NBS Reference Code: 20-42
NBS Reference la description: Floor Covering And Finishing Systems
Numéro OmniClass: 23-15 17 15 13
Titre OmniClass: Plastic Flooring