Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

ECLIPSE PREMIUM

No d'article: TA-EC-PRE
Fabricant: Tarkett
Famille de produits: Flooring
Groupe de produits: Homogeneous single layered vinyl flooring
Date de publication: 2016-06-24
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Ce produit n'est plus disponible pour le téléchargement. Veuillez contacter le fabricant pour plus de détails.
Le revêtement de sol sélectionné du type Eclipse Premium appartient à la famille des sols PVC homogènes en lés de 2 m ou en dalles de 61x61 cm d’une épaisseur de 2 mm, dont le plastifiant n'entre pas dans la catégorie des phtalates. Il est du groupe d’abrasion P qui lui confère une résistance adaptée aux fortes sollicitations dans les locaux collectifs. Son poids est de 3 000 g/m².Eclipse Premium contient plus de 25% de matière recyclée. Sa surface est renforcée par un traitement polyuréthane qui évite la métallisation et facilite son entretien. Il possède une résistance au poinçonnement de 0,03 mm. Son taux d’émission de composés organiques volatils dans l'air est inférieur à 10 μg/m³ (TVOC après 28 jours).Disposant d’une décision d’admission à la marque NF UPEC, son classement U4P3E2/3C2 est certifié.Eclipse Premium bénéficie d'une Garantie 10 ans. Il est 100 % recyclable. Les chutes issues de la pose peuvent être recyclées et réintroduites dans la fabrication des revêtements PVC au travers du programme Tarkett ReStart®.

*Classement UPEC : U4P3E2/3C2
*Adapté aux fortes sollicitations
*Décor non-directionnel intemporel
*Entretien quotidien facilité


Materiau principal: Vinyl
Materiau secondaire: Vinyl
Créé en:
Fabriqué en:

Catégorie de BIMobject: Sols - Stratifiés et souples
Classification IFC: Building Element
Nom UNSPSC: Flooring
Code UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 Code: L53
Uniclass 1.4 la description: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Code: SS-20-42
Uniclass 2.0 la description: Floor Covering And Finishing Systems
NBS Reference Code: 20-42
NBS Reference la description: Floor Covering And Finishing Systems