Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

IQ EMINENT

No d'article: TA-IQ-EMI
Fabricant: Tarkett
Famille de produits: Flooring
Groupe de produits: Homogeneous single layered vinyl flooring
Date de publication: 2015-06-25
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Ce produit n'est plus disponible pour le téléchargement. Veuillez contacter le fabricant pour plus de détails.
Le revêtement de sol sélectionné du type iQ Eminent appartient à la famille des sols PVC homogènes pressés à chaud avec inclusion de particules colorées translucides dans la masse, en lés de 2 m d’une épaisseur de 2 mm, dont le plastifiant n'entre pas dans la catégorie des phtalates. Il est du groupe d’abrasion P qui lui confère une résistance adaptée aux fortes sollicitations dans les locaux collectifs. Son poids total est de 2 800 g/m².

*Classement UPEC : U4P3E2/3C2
*Décor raffiné et inaltérable
*Durabilité exceptionnelle
*Haute résistance au poinçonnement
*Maintenance réduite grâce au système iQ
*Performances environnementales accrues (Sans phtalate, Emissions de COV extrêmement faibles)
*Garantie 10 ans


Materiau principal: Vinyl
Materiau secondaire: Vinyl
Créé en:
Fabriqué en:

Catégorie de BIMobject: Sols - Stratifiés et souples
Classification IFC: Building Element
Nom UNSPSC: Flooring
Code UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 Code: L53
Uniclass 1.4 la description: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Code: SS-20-42
Uniclass 2.0 la description: Floor Covering And Finishing Systems
NBS Reference Code: 20-42
NBS Reference la description: Floor Covering And Finishing Systems