Publier vos produits
IQ OPTIMA
Tarkett
Archivé

IQ OPTIMA

Le revêtement de sol sélectionné du type iQ Optima appartient à la famille des sols PVC homogènes calandrés en lés de 2 m ou en dalles de 61 x 61 cm d’une épaisseur de 2 mm avec décor dans la masse, dont le plastifiant n'entre pas dans la catégorie des phtalates. Il est du groupe d’abrasion P qui lui confère une résistance adaptée aux fortes sollicitations dans les locaux collectifs. Son poids total est de 2 700 g/m².
Spécification
  • *Classement UPEC : U4P3E2/3C2 *Un Classique revisité à travers une palette de 64 coloris *Décors innovants et exclusifs à découvrir dans la collection Esprit Bois *Propriétés uniques de restauration grâce au système iQ *Performances environnementales accrues (sans Phtalate, Emissions de COV extrêmement faibles) *100% recyclable
Spécifications techniques
  • Réference unique.TA-IQ-OPT
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Homogeneous vinyl
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-06-25
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Matériel secondaireVinyle
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Stratifiés et souples
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617