ACCZENT EXELLENCE 3ACCZENT EXELLENCE 3ACCZENT EXELLENCE 3
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
Tarkett
Archivé

ACCZENT EXELLENCE 3

Ce produit est remplacé par TAPIFLEX EXCELLENCE U4

Le revêtement de sol sélectionné du type Tapiflex Excellence 4 appartient à la famille des sols PVC sur mousse en lés de 2 m, dont le plastifiant n'entre pas dans la catégorie des phtalates. Le Noyau Répartiteur de Contraintes (NRC) est constitué d’une couche calandrée en PVC recyclé armé d’un voile de verre non tissé. Le revêtement contient environ 20% de matière recyclée.
La couche d’usure non chargée du groupe d’abrasion T est renforcée par un traitement polyuréthane photoréticulé TopCleanXP™ qui supprime définitivement toute métallisation et spray régénérante.

Spécification
  • *Classement UPEC : U4P3E2/3C2
    *Plus de 100 décors et couleurs
    *Plus de 20 décors Bois
    *Combinez les sols,les murs et les accessoires
    *Toutes les références acoustiques disponibles en version compacte
    *Excellente résistance au poinçonnement rémanent
    *COVT <10µg / m3 après 28 jours
    *Technologie sans phtalate pour tous les revêtements
    *Garantie : 10 ans
Spécifications techniques
  • Réference unique.TA-TA-EXC-65
  • Famille de produitsSol
  • Groupe de produitsAcoustic vinyl
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-06-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Matériel secondaireVinyle
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Stratifiés et souples
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 1.4L53
  • Description de l'Uniclass 1.4Floor coverings, claddings, linings
  • Code Uniclass 2.0SS-20-42
  • Description de l'Uniclass 2.0Floor Covering And Finishing Systems
  • Code de référence NBS20-42
  • Description de référence NBSFloor Covering And Finishing Systems