Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

TX SELECTION

No d'article: TA-TX-SEL
Fabricant: Tarkett
Famille de produits: Flooring
Groupe de produits: Heterogeneous vinyl
Largeur (mm): 200
Date de publication: 2018-06-22
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Tarkett innove avec TX Selection, une gamme de revêtements de sol en pose collée, design, complète et performante. Cette solution PVC U2S offre des performances techniques améliorées, avec un confort acoustique de 20 dB et classement UPEC U2S P3. La finition mate de ses 31 décors conviendra parfaitement au marché de la rénovation et du logement social, et s'adaptera à toutes les pièces. Respectueux de l'environnement, ce revêtement de sol PVC séduira les professionnels du neuf ou de la rénovation.

*Classement U2S P3 E2/3 C2
*Couleurs et designs classiques
*Excellente efficacité acoustique 20 dB
*Confort de marche
*Résiste aux rayures et aux tâches
*Facile à nettoyer et entretenir


Materiau principal: Vinyl
Materiau secondaire: Vinyl
Créé en: France
Fabriqué en: France

Catégorie de BIMobject: Sols - Stratifiés et souples
Classification IFC: Building Element
Nom UNSPSC: Flooring
Code UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 Code: L53
Uniclass 1.4 la description: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Code: SS-20-42
Uniclass 2.0 la description: Floor Covering And Finishing Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_30_42
Uniclass 2015 la description: Floor covering and finishing systems
NBS Reference Code: 20-42
NBS Reference la description: Floor Covering And Finishing Systems
Numéro OmniClass: 23-15 17 15 13
Titre OmniClass: Plastic Flooring
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Belgium

BIMobject®