Publier vos produits
Tapiflex Escalier
Tarkett

Tapiflex Escalier

Installer Tapiflex Escalier garantit la sécurité des occupants du bâtiment à chaque marche. Avec un contraste visible, des rainures antidérapantes et un confort lors de la montée, ces escaliers offrent une résistance à l'usure très élevée. La collection propose 15 designs inspirés, incluant du bois, des minéraux et des couleurs unies, créant un environnement cohérent qui complète nos collections de sols et de murs. Améliorez l'accessibilité de votre bâtiment grâce à diverses options et accessoires qui favorisent l'autonomie et simplifient la navigation. Choisissez Tapiflex Escalier pour un mélange parfait de sécurité, de style et de fonctionnalité.

Spécification
    • 2 méthodes d'installation : collage et option auto-adhésive (réduit le temps d'installation de 30 %)
    • Revêtement absorbant le bruit pour une réduction sonore optimale (18dB)- Fabriqué en France
    • Collections assorties pour les planchers, murs et salles humides disponibles
    • 15 designs avec finition mate
    • Nez de marche antidérapants et contrastés intégrés
    • Contenu recyclé à 24 %
Spécifications techniques
  • Réference unique.tapiflex-stairs
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique