Revêtement de sol PVC hétérogène compact U3 / U4 P3 en lés de 2 m.
Fourniture et pose d’un revêtement de sol PVC hétérogène compact d’une épaisseur totale de 2 mm, en lés de 2 m, certifié QB UPEC et classé U3 / U4 P3 E2/3 C2, du type Acczent Excellence 3 ou 4.
Le revêtement pourra être mis en œuvre avec des cordons de soudure multicolores permettant une transition discrète entre les lés (pour certains décors).
Le revêtement sera doté d’une couche d’usure transparente d’une épaisseur de 0,72 mm / 0,80 mm, non chargée, du groupe d’abrasion T, d’un décor issu d’une impression haute précision, d’un renforcement en fibre de verre non tissée et d’une sous-couche calandrée en PVC recyclé et stabilisé à envers compact, le tout assurant une haute stabilité dimensionnelle, inférieure à 0,10 % selon la norme NF EN ISO 23999.
Le revêtement devra bénéficier d’un traitement de surface polyuréthane photoréticulé avec particules d’alumine TopClean XP™, hautement résistant à l’abrasion, aux rayures, et aux taches, qui supprime définitivement toute métallisation ou entretien par méthode de spray régénérant.
Selon la norme NF EN ISO 24343-1, son poinçonnement rémanent moyen sera de 0,03 mm et offrira par conséquent une très bonne résistance au poinçonnement statique.
Selon la norme DIN 51130, le revêtement présentera une résistance au glissement classée R9 / R10 (décors bois).
Selon la norme NF EN 13501-1, le revêtement sera classé Bfl s1, collé sur support fibre-ciment A1 ou A2fl et sur support panneau bois.
Le revêtement contiendra plus de 50 % de matières premières naturelles et plus de 30 % de matière recyclée. Il sera 100 % sans phtalate.
Selon la norme NF EN ISO 16000-9, son taux d’émission dans l’air de composés organiques volatils (COVT) après 28 jours sera inférieur à 10 µg/m³. Il sera classé A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire.
Le revêtement sera fabriqué en France et bénéficiera d'une garantie de 10 ans.
Le revêtement sera 100 % recyclable et les chutes propres issues de la pose du revêtement pourront être collectées, recyclées et réintroduites dans la fabrication des revêtements Vinyle ou Linoléum au travers du programme Tarkett ReStart®.