Publier vos produits
Eclipse Premium
Eclipse Premium
Eclipse Premium
Eclipse Premium
Eclipse Premium
Eclipse Premium
Eclipse Premium
Eclipse Premium
    Tarkett

    Eclipse Premium

    Le revêtement de sol sélectionné du type Eclipse Premium appartient à la famille des sols PVC homogènes en lés de 2 m ou en dalles de 61x61 cm d’une épaisseur de 2 mm, dont le plastifiant n'entre pas dans la catégorie des phtalates. Il est du groupe d’abrasion P qui lui confère une résistance adaptée aux fortes sollicitations dans les locaux collectifs. Son poids est de 3 000 g/m².Eclipse Premium contient plus de 25% de matière recyclée. Sa surface est renforcée par un traitement polyuréthane qui évite la métallisation et facilite son entretien. Il possède une résistance au poinçonnement de 0,03 mm. Son taux d’émission de composés organiques volatils dans l'air est inférieur à 10 μg/m³ (TVOC après 28 jours).Disposant d’une décision d’admission à la marque NF UPEC, son classement U4P3E2/3C2 est certifié.Eclipse Premium bénéficie d'une Garantie 10 ans. Il est 100 % recyclable. Les chutes issues de la pose peuvent être recyclées et réintroduites dans la fabrication des revêtements PVC au travers du programme Tarkett ReStart®.
    Spécification
    • *Classement UPEC : U4P3E2/3C2 *Adapté aux fortes sollicitations *Décor non-directionnel intemporel *Entretien quotidien facilité
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tarkett-eclipse-premium
    • Famille de produitsTARKETT
    • Groupe de produitsFlooring - Homogeneous vinyl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42
    • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique
    Afghanistan
    Albanie
    Égypte
    Bahreïn
    Allemagne
    Émirats arabes unis
    Autriche
    Irak
    Belgique
    Israël
    Danemark
    Jordanie
    Espagne
    Koweït
    Estonie
    Liban
    Finlande
    Oman
    Grèce
    Palestine
    Hongrie
    Qatar
    Italie
    Turquie
    Lettonie
    Lituanie
    Luxembourg
    Norvège
    Pays-Bas
    Pologne
    Portugal
    République tchèque
    Royaume-Uni
    Slovaquie
    Slovénie
    Suisse

    Produits similaires