Publier vos produits
iQ Eminent
Tarkett

iQ Eminent

La collection iQ Eminent est conçue pour résister à l’usure et au poinçonnement, idéal dans les espaces à fortes tels que les établissements recevant du public. Un simple lustrage à sec suffit pour restaurer son aspect d’origine en lui offrant une plus grande longévité.


iQ Eminent est sans biocides, offre une excellente nettoyable et est classé ISO 4 (ISO 14644-1) pour être compatible avec les environnements exigeants tels que les salles propres. iQ Eminent est composée de 2 décors non directionnels et 26 couleurs qui s’harmonisent avec les couleurs d’iQ Granit. Elle est désormais disponible en option vinyle bio-attribuée, pour réduire davantage votre impact carbone, et est 100% recyclable même en fin d’usage.

Spécification
    • Technologie unique de restauration de surface par lustrage à sec.
    • Réparable
    • Disponible en option en vinyle bio-attribué
    • 100% recyclable, même en fin d’usage 
    • Est fabriqué à partir d’électricité 100% renouvelable
    • 2 décors et 26 coloris
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-iq-eminent
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Homogeneous vinyl
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique