Publier vos produits
iQ Granit
Tarkett

iQ Granit

La collection iQ Granit est conçue pour résister à l’usure et au poinçonnement, idéal dans les espaces à fortes tels que les établissements recevant du public. Un simple lustrage à sec suffit pour restaurer son aspect d’origine en lui offrant une plus grande longévité.iQ Granit est sans biocides, offre une excellente nettoyabilité et est classé ISO 4 (ISO 14644-1) pour être compatible avec les environnements exigeants tels que les salles propres. iQ Granit est composée de 2 décors semi-directionnels et 62 couleurs qui s’harmonisent avec les couleurs d’iQ Eminent. 14 couleurs d’iQ Granit ont des codes NCS identiques aux collections iQ Granit Acoustic, iQ Granit SD, iQ Toro SC et Granit Safe T pour une plus grande polyvalence et faciliter la coordination des bâtiments. iQ Granit est désormais disponible en option vinyle bio-attribuée, pour réduire davantage votre impact carbone, et est 100% recyclable même en fin d’usage.

Spécification
    • Technologie unique de restauration de surface par lustrage à sec.
    • Réparable
    • Disponible en option en vinyle bio-attribué
    • 100% recyclable, même en fin d’usage
    • Est fabriqué à partir d’électricité 100% renouvelable
    • 2 décors et 62 coloris
    • 14 coloris coordonnés
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-iq-granit
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Homogeneous vinyl
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique